MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、新しいPower Metal Strip«抵抗器を小型0612ケースサイズで発表

長辺電極構造が特長、1 Wの高定格電力、0.001 Ωの 極めて低い抵抗値を提供


WSL0612

Products mentioned:

WSL, Wide Terminal
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年6月3日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、長辺電極構造にて1 Wの高定格電力を特長とする、表面実装型Power Metal Strip«抵抗器を小型0612ケースサイズ(1.50mm x 3.05mm)で発表しました。新製品のWSL0612は、電力/実装面積の比率が高く、0.001 Ωの 極めて低い抵抗値と1.0 %の安定した抵抗値許容差を兼ね備えています。

WSL0612は、ニクロム合金の固体金属抵抗素子を用いた高度な構造により、低い抵抗温度係数(TCR)(小さい20 PPM/║C)を実現します。その結果、Power Metal Strip構造の優れた電気的特性を維持し、0612のパッケージサイズで、高電力の抵抗器を実現します。小型形状により高性能の最終製品向けに、可能な限り最小の抵抗器を用いた高電力回路の設計を可能にします。

この抵抗器は、すべてのタイプの電流検出、スイッチング電源やリニア電源を含む パルスアプリケーション、計測機器やパワーアンプ、そしてエンジン、ブラシレスDCモーター、アンチロックブレーキ、温度調節器、バッテリー管理などの車載電子制御回路用のシャント用途に最適です。また、油田/ガス田掘削用の試験/計測装置などの産業用制御、HVACシステム向けのインバーター制御、サーバー向けDC/DCコンバーター、ラップトップ用VRMやリチウム電池の安全管理にも適しています。

本日発表されたWSL0612は他の全てのPower Metal Strip抵抗器同様、全面溶接構造で優れた電気的性能を実現します。ビシェイ社独自のプロセス技術により生産され1.0 %と5.0 %の許容差で0.001 Ω~ 0.003 Ωの非常に低い抵抗値範囲を実現します。熱起電力(EMF)は3 μV/░C以下に低く抑えられ、動作温度範囲は -65 ░C ~ +170 ░Cです。製品は鉛フリーでRoHSおよびビシェイ社の"グリーン"標準に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は5~7週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

Power Metal Stripは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP