MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布新的0612小外形尺寸的新Power Metal Strip®电阻

器件采用宽边端接接头结构,功率等级达1W,电阻低至0.001Ω


WSL0612

Products mentioned:

WSL, Wide Terminal
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用宽边接头结构的表面贴装Power Metal Strip®电阻,在0612小外形尺寸内实现了1W功率等级。新的WSL0612具有高功率与占位尺寸比,具有0.001Ω的极低电阻和1.0%的稳定电阻公差。

WSL0612电阻的结构先进,采用低TCR(20PPM/℃)的固态金属镍铬合金电阻芯,在0612封装尺寸内实现了高功率,同时保持Power Metal Strip结构优异的电气特性。器件的小尺寸使工程师能用尽可能小的电阻,设计出用于高性能终端产品的高功率电路。

电阻非常适合所有类型的检流和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪表、功率放大器,以及引擎、无刷直流电机、防抱死刹车、气候和电池管理控制等汽车电子控制装置里的旁路电阻;石油和天然气钻井的井下测试/测量设备;HVAC系统的逆变器控制;服务器、笔记本电脑的VRM,以及锂离子电池安全和管理的DC/DC转换器。

像所有Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构,电气性能优异。Vishay独家的加工技术实现0.001Ω~0.003Ω的极低阻值,以及1.0%和5.0%的严格公差。WSL0612具有低热EMF(小于3μV/℃),温度从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准。

新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周到七周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

Power Metal Strip®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP