MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出工作电压达1000V的专业薄膜MELF电阻

器件采用0204和0207外形尺寸,为工业、照明和医疗应用提供高稳定性和高可靠性


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布0204和0207外形尺寸的高压专业薄膜MELF电阻。Vishay Beyschlag MMA 0204 HVMMB 0207 HV是针对要求高稳定性和高可靠性的工业、照明和医疗应用而设计的,结构坚固耐用,工作电压达1000V。

今天发布的这些器件采用先进的金属膜技术制造,为照明镇流器和LED驱动、工业逆变器和转换器、电池管理系统和医疗设备中的高压电路提供了经过验证的可靠性。在这些应用里,电阻可替换较大外形尺寸的器件、相似外形尺寸的多个电阻和引线电阻,从而节省空间,简化设计。

MMA 0204 HVMMB 0207的电阻从340kΩ到10MΩ,公差为1%,TCR为50ppm/K,在+70℃下的额定功率耗散达1.0W,经过1000小时后的长期稳定率小于0.5%。这些无铅器件适合在自动SMD组装系统上加工,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

器件规格表:

外形尺寸 0204 0207
电阻范围 340 kΩ to 10 MΩ
TCR 50 ppm/K
公差 1 %
额定耗散 P70 0.4 W 1.0 W
工作电压 500 V 1000 V
工作温度范围 -55 C to +155 C

MMA 0204 HV和MMB 0207 HV现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周为八周。

资源:

查看Vishay网站上MMA 0204 HV专业分销商的库存

查看Vishay网站上MMB 0207 HV专业分销商的库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH