MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Axiale Drahtwiderstände der Serie CW...HE von Vishay Intertechnology vertragen Stoßenergien bis 106,5 J


CW - High Energy

Products mentioned:

CW - High Energy
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Juni 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von axialen, siliconummantelten Drahtwiderständen. Die neuen Widerstände der Serie CW - High Energy von Vishay Dale vertragen wesentlich höhere Stoßenergien als Standard-Drahtwiderstände und erlauben Betriebstemperaturen bis +350°C.

Die CW-High-Energy-Widerstände bieten eine höhere Überlastungs- und Stoßenergiefestigkeit als herkömmliche Drahtwiderstände und übertreffen die Anforderungen des IEC-Standards 61000-4-5 (1,2 µs/50 µs). Sie eignen sich bestens für Anwendungen wie Kommunikationssysteme, Stromversorgungen, Messgeräte, Schweißgeräte, Dosiergeräte, Elektrowerkzeuge und Hausgeräte – um nur einige Beispiele zu nennen. Die Bauteile sind voll-geschweißt und dadurch besonders robust und zuverlässig. Ihre Siliconummantelung erlaubt Betriebstemperaturen von –65°C bis +250°C (Charakteristik U) bzw. –65°C bis +350°C (Charakteristik V).

Die kompakten Widerstände bieten hohe Nennbelastbarkeiten von 3 W bis 13 W bei 25°C und eine 2000-Stunden-Load-Life-Stabilität von <±3% bei +25°C. Die Bauteile decken den Widerstandsbereich von 2 Ω bis 938 Ω ab und sind mit ±5% oder ±10% Toleranz erhältlich. Der Temperaturkoeffizient (TCR) beträgt ±50 ppm/°C für Werte von 2,0 Ω bis 9,9 Ω und ±30 ppm/°C für Werte ab 10 Ω.

Die Widerstände der CW-High-Energy-Serie sind mit bleifreien oder Zinn/Blei-Anschlüssen erhältlich.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Modell Nennbelastbarkeit P25 °C (W) Max. Stoßenergie1 (J) Widerstandsbereich (Ω)
Charakteristik U +250 °C Charakteristik V +350 °C
CW02B...HE 3,0 3,75 2,7 bis 10,4 2,0 bis 87,5
CW005...HE 5,0 6,5 10,5 bis 39,1 7,6 bis 34,3
CW010...HE 10,0 13,0 28,7 bis 106,5 20,7 bis 938
                                                                                        Anmerkung 1: Die maximal zulässige Stoßenergie ist vom Widerstandswert abhängig

Die Widerstände der Serie CW-High-Energy sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis sieben Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP