MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、CW...HEアキシャルリード型巻線抵抗器の新シリーズを発表 高信頼性、106.5 [J]までの高エネルギー耐力を提供


CW - High Energy

Products mentioned:

CW - High Energy
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年6月10日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、シリコーン・コーティングされた、アキシャルリード型巻線抵抗器の新シリーズを発表しました。標準の巻線抵抗器と比べて、優れた短時間サージ保護特性を備えたビシェイDaleブランドのCW-高エネルギーシリーズは、+350 Cまでの高温動作にも対応可能です。

CW-高エネルギー抵抗器は、従来の巻線抵抗器と比べて、より優れた過負荷や高サージ耐力を提供します。通信装置、電源、計測器、溶接装置、電動工具などの幅広いアプリケーションで、IEC 61000-4-5 (1.2 s/50 s)規格を上回る性能を持っています。耐久性のあるしっかりした溶接構造で高信頼性を実現し、高温性のシリコーン・コーティングが、-65 C ~ +250 C (U特性)、-65 C~ +350 C(V特性)の幅広い温度範囲を提供します。

この小型の抵抗器は、25 Cで3 W~ 13 Wの高定格電力、 3 %未満(+25 Cで 2000 時間)の負荷寿命安定性を特長とします。抵抗値範囲は2 Ω ~ 938 Ω、抵抗値許容差は 5 %と 10 %、抵抗温度係数(TCR)は抵抗値2.0 Ω ~ 9.9 Ωで 50 ppm/C、10 Ω以上で 30 ppm/Cです。

CW–高エネルギーシリーズは、鉛フリーおよび錫/鉛端子での提供が可能です。

製品仕様表:

型式 定格電力 P25 C (W) エネルギー定格1 (J) 抵抗値範囲 (Ω)
特性 U +250 C 特性 V +350 C
CW02B...HE 3.0 3.75 2.7 to 10.4 2.0 to 87.5
CW005...HE 5.0 6.5 10.5 to 39.1 7.6 to 34.3
CW010...HE 10.0 13.0 28.7 to 106.5 20.7 to 938
                                                                                        注1:エネルギー定格は抵抗値に依存します

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~7週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP