MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay CW...HE轴向引线绕线电阻提供可靠的106.5J高能浪涌保护


CW - High Energy

Products mentioned:

CW - High Energy
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列硅树脂涂层的轴向引线绕线电阻。Vishay Dale CW - High Energy系列电阻的短时高能浪涌保护能力优于标准绕线电阻,能在+350℃ 高温条件下工作。

CW - High Energy电阻具有比传统绕线电阻更高的过载和高能脉冲保护能力,超过针对通信设备、电源、仪表和焊接设备、电动工具和各种各样电器里应用的IEC 61000-4-5(1.2μs/50μs)的要求。电阻采用耐用、全焊接结构,以提高可靠性,其高温硅树脂涂层使工作温度范围达到-65℃~+250℃ (特性U)和-65℃~+350℃ (特性V)。

这些小尺寸电阻在+25℃下的功率等级为3W~13W,+25℃下2000小时的负载寿命稳定率小于3%。器件的电阻从2 Ω ~ 938 Ω,公差为5%和10%,电阻2.0Ω~9.9Ω器件的TCR为50ppm/℃,10Ω及以上器件的TCR为30ppm/℃。

CW - High Energy系列提供无铅和锡/铅端接。

器件规格表:

型号 功率等级25 C (W) 能量等级1 (J) 电阻范围(Ω)
特性 U +250 C 特性 V +350 C
CW02B...HE 3.0 3.75 2.7 to 10.4 2.0 to 87.5
CW005...HE 5.0 6.5 10.5 to 39.1 7.6 to 34.3
CW010...HE 10.0 13.0 28.7 to 106.5 20.7 to 938
                                                                                        注释 1: 能量等级取决于阻值

CW - High Energy系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到七周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP