MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、CW...HEアキシャルリード型巻線抵抗器の新シリーズを発表 高信頼性、106.5 [J]までの高エネルギー耐力を提供

1000 Vまでの高動作電圧、小さい1 ppm/V低VCR、 10 ppm/K低TCR、 0.1 %許容差、高電圧回路に最適


TNPV e3

Products mentioned:

TNPV e3
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年6月10日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、シリコーン・コーティングされた、アキシャルリード型巻線抵抗器の新シリーズを発表しました。標準の巻線抵抗器と比べて、優れた短時間サージ保護特性を備えたビシェイDaleブランドのCW -高エネルギーシリーズは、+350 Cまでの高温動作にも対応可能です。

同等ケースサイズの従来の薄膜チップ抵抗器が200Vまでの動作電圧であるのに対し、ビシェイDraloricブランドのTNPV e3シリーズは、高電圧の精密級回路で部品点数を減らしボードスペースを削減、また同じケースサイズのより大きな抵抗器や複数デバイスと代替することでコスト削減を実現します。特殊な高電圧厚膜抵抗器との代替も可能で、高電圧環境における、優れた電圧係数と精密性により性能を大幅に向上します。

TNPV e3シリーズは、1206 と 1210のケースサイズで提供され、抵抗値範囲は121 kΩ ~ 3.01 MΩ、動作温度範囲は-55 C ~ +125 C、周囲温度が70 Cにて0.33 Wの定格消費電力を兼ね備えます。様々な環境条件下において、安定した信頼できる動作を提供し、0.05%以下の優れた安定性 (1000 時間、周囲温度70C時の定格電力)、 優れた耐湿性能( 85 C、85%相対湿度、1,000時間)、ASTM B 809に準拠する耐硫化性を備えます。

RoHSに準拠するハロゲンフリーのデバイスは、これらの特長により高動作電圧環境下で、精密性、信頼性、安定性が重視される多くの近代電子分野向けに最適です。精密な電圧計測は、太陽電池、風力発電、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、EVとHEVのバッテリー管理システム、照明、試験、計測装置などの電力、周波数インバータなど、様々な産業、車載向け高電圧アプリケーションに最適です。

デバイス仕様表:

品名 TNPV1206 e3 TNPV1210 e3
ケースサイズ 1206 1210
抵抗値範囲 160 kΩ to 2 MΩ 121 kΩ to 3.01 MΩ
抵抗値許容差 1 %; 0.5 %; 0.1 %
TCR 50 ppm/K; 25 ppm/K; 15 ppm/K; 10 ppm/K
電圧係数 VCR < 1 ppm/V
定格消費電力 (P70) 0.25 W 0.33 W
最大動作電圧 700 V 1000 V

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページのTNPVe3製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP