MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现精密电压测量的同时减少元件数量和节省电路板空间

器件可用于高压电路,工作电压高达1000V,具有小于1ppm/V的VCR、10ppm/K的TCR和0.1%的严格公差


TNPV e3

Products mentioned:

TNPV e3
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高压薄膜扁平片式电阻,工作电压高达1000V,在业内率先实现了小于1ppm/V的VCR,0.1%的严格公差,低至10ppm/K的TCR等精密特性。近似外形尺寸的薄膜片式电阻的工作电压一般为200V,Vishay Draloric TNPV e3系列器件能够替换较大尺寸的电阻或多个近似外形尺寸的器件,在精密高压电路里可以减少元器件数量,进而节省电路板空间。电阻在高压下具有优异的电压系数和无与伦比的精密性能,能够大幅提高性能,因此还可以替换专用的高压厚膜电阻。

Vishay的TNPV e3系列电阻采用1206和1210外形尺寸,电阻从121kΩ到3.01MΩ,工作温度范围-55℃~+125℃,在70℃环境温度下的额定耗散为0.33W。电阻具有优异的负载寿命稳定率,在各种环境条件下都极为稳定和可靠,在额定功率和+70℃下,小于0.05 %的负载寿命稳定率可以保持1000小时,良好的耐潮能力使器件在85℃和85%相对湿度条件能工作1000小时,耐硫能力符合ASTM B 809的要求。

这些性能指标使设计者能够将这些符合RoHS、无卤素的器件用在现代电子产品的多数应用场景下,在高工作电压下这些场景首要考虑的是精度、可靠性和稳定性。对于包括光伏、风力发电、电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电源和频率逆变器,EV和HEV的电池管理系统,照明以及测试和测量设备在内的各种工业和汽车高压应用,精密电压测量是一项基本功能。

器件规格表:

描述 TNPV1206 e3 TNPV1210 e3
外形尺寸 1206 1210
电阻范围 160 kΩ to 2 MΩ 121 kΩ to 3.01 MΩ
电阻公差 1 %; 0.5 %; 0.1 %
TCR 50 ppm/K; 25 ppm/K; 15 ppm/K; 10 ppm/K
电压系数VCR < 1 ppm/V
额定散热 (P70) 0.25 W 0.33 W
最高工作电压 700 V 1000 V

TNPV e3系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的典型供货周期为八周到十周。

资源:

TNPV e3产品数据表

查看Vishay网站上分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP