MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、20V MOSFETを0.8 mm x 0.8 mmチップスケールパッケージで発表 携帯用途でスペースと消費電力を削減

MICRO FOOT®デバイス、1 平方mmまたは0.7 平方mm未満の20 Vデバイスでは、1.2 V定格で業界最小オン抵抗を提供


Si8824EDB

Products mentioned:

Si8824EDB
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年6月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、新しいTrenchFET® 20V N チャネルMOSFETを、チップスケールMICRO FOOT® 0.8 mm x 0.8 mm、高さ0.357 mmの超薄型パッケージで発表しました。ビシェイSiliconixブランドのSi8824EDBは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、SSD、補聴器などの携帯用医療機器の用途で、スペースと消費電力の削減、バッテリーの長寿命化を実現し、1平方mmまたは0.7平方mm未満の20 Vデバイスとしては、業界最小のオン抵抗を提供します。

Si8824EDBは、パワーマネージメント用途のロードスイッチ、小信号スイッチ、高速スイッチに最適で、4.5 Vで75 mΩ、2.5 Vで82 mΩ、1.8 Vで90 mΩ、1.5 Vで125 mΩ、1.2 Vで175 mΩの極めて低いオン抵抗を特長とします。この値は、同じCSPパッケージの他社の20 V MOSFETと比べると 25 %低く、DFN 1 mm x 0.6 mmパッケージの他社製品と比べた場合は65 %も低くなっています。20 V VDS、ESD保護、1.2 V定格や低いオン抵抗は、リチウムイオン電池を使用する用途で、高い安全域、ゲート駆動設計の柔軟性、高性能を提供します。

Si8824EDBは、オン抵抗と面積の積が40 mΩ-mm2と極めて低く、これはDFN 1 平方mmパッケージの他社の20 V MOSFETと比べて28 %も低く、携帯用途でスペースと消費電力の削減を実現します。低いオン抵抗値がDCやパルスピーク電流での極めて低い電圧降下を実現し、熱損失を低減します。MOSFETに組み込まれた2000 VのESD保護機能は、取扱い時や人体との接触時に発生する静電気による損傷を防ぎます。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は14~16週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

TrenchFET、MICRO FOOTは、ビシェイ社シリコニクスの登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP
  • lang-code-DE