MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社 新しいPower Metal Strip«抵抗器を小型0805ケースサイズで発表 同等パッケージサイズの他社製品と比べて、8倍の定格電力を実現

省スペース化に貢献する電流検出抵抗器、車載・コンピュータ用途向けに 1Wの高定格電力を提供


WSLP0805...18

Products mentioned:

WSLP...18
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年6月30日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、1Wの高定格電力を特長とする表面実装型Power Metal Strip«電流検出抵抗器を、小型0805パッケージサイズ(2.03mm x 1.27mm)で発表しました。ビシェイDaleブランドの WSLP0805...18は、車載やコンピュータ向けに省スペースを目的に設計されており、電力/実装面積の比率が高く、0.005 Ωの極めて低い抵抗値を兼ね備えています。

WSLP0805...18は、ニクロム合金またはマンガン銅合金の固体金属抵抗素子を用いた高度な構造により、低い抵抗温度係数(TCR)(小さい 20 PPM/║C)を実現します。その結果、Power Metal Strip 構造の優れた電気的特性を維持し、0805のパッケージサイズで高電力の抵抗器を実現します。民生用機器向けに、より小型軽量の回路基板での省スペース化を実現し、大型の電流検出抵抗器からの置換えが可能となります。

WSLP0805...18は、0805パッケージの他社製品と比べて8倍の定格電力を実現し、すべてのタイプの電流検出、スイッチング電源やリニア電源を含むパルスアプリケーション、計測機器やパワーアンプ、そしてエンジン、トランスミッション、オーディオ機器、温度調節器などの車載電子制御用のシャント用途に最適です。また、サーバー向けDC/DCコンバータ、ノートPC用VRM、リチウムイオン電池の安全管理にも適しています。PCBとの熱膨張係数(CTE)の差が軽減されたことで、温度サイクルに起因するはんだクラックのリスクを軽減し、信頼性が向上します。

本日発表された製品は他の全てのPower Metal Strip抵抗器同様、全面溶接構造で優れた電気的性能を実現します。ビシェイ社独自のプロセス技術により生産され▒ 1.0 %の許容差で0.005 Ω ~ 0.01 Ωの極めて低い抵抗値範囲を実現します。インダクタンス値は0.5 nH ~ 5 nHと低く、50 MHzまでの良好な周波数特性を示し、熱起電力(EMF)も3 μV/░C以下に低く抑えられています。動作温度範囲は -65 ░C ~ +170 ░Cです。製品は鉛フリーでRoHSに準拠し、ハロゲンフリーかつビシェイ社の "グリーン"標準に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~8週間です。

参照:

Power Metal Strip«電流検出抵抗器のデータシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

Power Metal Stripは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH