MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

采用紧凑0805封装尺寸的Vishay Power Metal Strip®电阻具有8倍于其他电阻的功率耗散

节省空间的检流电阻功率高达1W,可用于汽车和计算机应用


WSLP0805...18

Products mentioned:

WSLP...18
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 6 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用紧凑的0805封装尺寸,功率等级高达1W的新款表面贴装Power Metal Strip®电阻。Vishay Dale WSLP0805...18具有高功率与占位尺寸比和0.005Ω的极低阻值,在汽车和计算机应用里能显著节省空间。

WSLP0805...18电阻结构先进,使用低TCR(小于20PPM/℃)的固态金属镍铬或锰铜合金电阻芯,在0805封装尺寸内实现了高功率电阻,同时保持Power Metal Strip结构优异的电气特性。器件的小尺寸使其能替换较大尺寸的检流电阻,节省电路板上的空间,从而为消费者设计出更小、更轻的产品。

WSLP0805...18的功率耗散是其他0805封装尺寸器件的8倍,非常适合各种类型的检流和脉冲应用,包括引擎、传动、音响和气候控制等汽车电子控制装置中的开关和线性电源、仪表、功率放大器,以及旁路电阻;用于服务器、笔记本电脑的VRM、锂离子电池安全和管理的DC/DC转换器。为提高可靠性,电阻减小了与PCB不匹配的CTE(热膨胀系数),降低由于热循环导致焊点开裂的可能性。

像所有Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构来实现优秀的电气性能。Vishay独家的加工技术实现了0.005Ω~0.01Ω的极低阻值和±1.0%的严格公差。WSLP0805...18具有0.5ηH~5ηH的低电感、50MHz的优异响应、低热EMF(小于3μV/℃),温度范围从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。

资源:

Power Metal Strip电阻

查看Vishay网站上分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

Power Metal Strip®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH