MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ポリマータンタルチップコンデンサのT55シリーズの新製品を発表 470 Fの高容量、25 mΩの低ESRをA、B、Tケースサイズで提供


T55

Products mentioned:

T55
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年7月1日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、表面実装型ポリマータンタルモールドチップコンデンサvPolyTan™のT55 series シリーズをA、B、T (薄型 B – 最大1.2 mm)ケースサイズで、8定格の新製品を追加発表しました。ビシェイ社の業界最先端のパッケージ技術、およびポリマータンタル技術への積極的な投資により、ビシェイPolytechブランドのT55 seriesシリーズは、更なる高容量と低ESRを実現し、コンピュータ、テレコム、産業用途に最適です。

新製品では、Bケースで2.5 V 耐圧、25 mΩの低ESR、 470 Fの高容量、または330 Fの容量で25 mΩの低ESRを提供します。A とTケースでは6.3 V、100 Fの容量で70 mΩの低ESR、更にBケースで33 Fで40 mΩ、220 Fで35 mΩの低ESRを提供とします。同様に、10 V、47 Fの容量で70 mΩの低ESRを提供します。

T55 seriesシリーズの低ESR値は、ポリマーカソード(陰極)技術により実現、従来の二酸化マンガン品と比べて優れた性能を発揮します。また、2.28 A IRMSまでの許容リップル電流値と、低い内部抵抗による優れた充放電特性を特長とします。コンピュータ、タブレット、スマートフォン、無線カード、半導体ドライブの電力管理、バッテリーデカップリング、蓄電などに最適です。

T55 seriesシリーズはJ、P、A、B、Tケースサイズ、2.5 V ~ 10 Vの定格電圧、 3.3 F ~ 470 Fの幅広い容量値範囲を20 %の許容差で提供します。+25 C 、100 kHzで500 mΩ ~ 25 mΩの超低ESRを提供し、動作温度範囲は-55 C ~+105 C(+85℃以上は電圧ディレーティング)です。

鉛フリー端子のT55 seriesシリーズはRoHSに準拠し、ハロゲンフリーでビシェイ社の "グリーン"標準に適合します。量産用ピック&プレース装置との相性もよく、吸湿レベル(MSL)はレベル3です。

サンプルおよび製品は既に対応可能で、量産時の標準リードタイムは8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

vPolyTanは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH