MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、プロフェッショナル級薄膜MELF抵抗器の新製品を発表 高い安定性と信頼性による精密な電流計測、照明、産業、車載用途に最適

抵抗値範囲を1Ω以下の低オームまで拡張、低TCRと厳しい許容差を提供


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2016年10月5日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、AEC-Q200準拠の新製品、プロフェッショナル級薄膜MELF抵抗器を発表しました。1 以下の低オームで許容差を向上した新デバイスを0204 と0207ケースサイズで提供します。ビシェイBeyschlagブランドのMMA 0204 とMMB 0207は低TCRを特長とし、前世代デバイスと比べて精密な計測を実現、高い安定性と信頼性が求められるLED照明、産業、車載、再生可能エネルギー等の用途に最適です。本日リリースされたデバイスは、先進の金属皮膜テクノロジーで作られ、1 %の許容差で抵抗値範囲を0.22 まで下げて、50 ppm/Kの抵抗温度係数(TCR)、+70 Cで1.0 Wの定格消費電力を提供します。プロフェッショナル級薄膜抵抗器は、頑丈な構造と固有の耐硫化性、クラス0.25以上の優れた安定性を特長とし、0102、0204、0207ケースサイズで提供されます。

MMU 0102、MMA 0204、MMB 0207は、LEDドライバのDC/DC変換とパルス幅変調、太陽光発電インバータ、産業機器、電気自動車とハイブリッド車のバッテリー管理システム、テレコム、医療機器等用の電流検出の用途で実証済みの信頼性を提供します。新デバイスは、ビシェイ社の30年以上にわたる薄膜MELF抵抗器の開発・生産実績に支えられています。

デバイスは、面実装部品自動装着システムに最適、RoHSに準拠する鉛フリー、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン」標準に適合します。

デバイス仕様表:

部品番号 MMU 0102 MMA 0204 MMB 0207
ケースサイズ 0102 0204 0207
抵抗値範囲(Ω) 0.22 to 2.21 M 0.22 to 10 M 0.1 to 15 M
許容差 (%) 5; 2; 1; 0.5 5; 1; 0.5 5; 2; 1; 0.5
TCR (ppm/K) 50; 25 50; 25 100; 50; 25
定格消費 電力 P70 (W) 0.3 0.4 1.0
動作電圧 (V) 150 200 350
動作温度範囲 (C) -55 to +155

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in: