MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Hybrid-Planartransformatoren von Vishay Intertechnology sind kostengünstiger und kompakter als herkömmliche Planartransformatoren

250-W-Transformatoren mit einzigartiger Wicklungsstruktur lassen sich leicht an die spezifischen Anforderungen von Anwendungen wie Avionik, Industriesteuerungen und alternative Energien anpassen


TPL2516

Products mentioned:

MTPL-2516 Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 09 Dezember 2016 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von 250-W-Vollbrücken-Hybrid-Planartransformatoren für Anwendungen wie Avionik, Industriesteuerungen und alternative Energien. Die neuen Hybrid-Planartransformatoren der Serie TPL-2516 sind im Vergleich zu herkömmlichen Planartransformatoren kostengünstiger und kompakter, zudem bieten sie bessere Spezifikationen und lassen sich leicht an anwendungsspezifische Anforderungen anpassen.

Die spezielle Wicklungsstruktur der neuen Transformatoren ermöglicht einen größeren Kupferfüllfaktor, kompaktere Abmessungen, eine geringe Bauhöhe von maximal 16,51 mm und eine höhere Leistungsdichte. Die einzigartige Wickeltechnik ermöglicht es außerdem, die Transformatoren schnell und einfach für kundenspezifische Spannungs- und Leistungsanforderungen zu modifizieren, ohne dass dem Kunden Rüst- oder Werkzeugkosten entstehen.

Dank des Zweikammer-Designs der Primärwicklung können die Transformatoren der Serie TPL-2516 sowohl an 120 V als auch 380 V Eingangsspannung betrieben werden. Die Transformatoren wurden für Offline-Wandler, Schaltstromversorgungen mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur und Vollbrücken/Halbbrücken-Wandler optimiert. Dank umspritzter Wicklungen und dichtem Gehäuse sind die Transformatoren MIL-PRF-27-konform und für Anwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen geeignet.

Die Hybrid-Planartransformatoren der Serie TPL-2516 sind für Arbeitsfrequenzen von 100 kHz bis 500 kHz und Nennströme bis 22,0 A ausgelegt und haben eine Verlustleistung von 3 W; die Streuinduktivität ist sehr klein (ab 1,30 µH); alle Parasitärgrößen weisen sehr geringe Exemplarstreuungen auf. Die Transformatoren sind für den Temperaturbereich von –55°C bis +130°C spezifiziert, ab +105°C verringert sich die maximal zulässige Verlustleistung.

Die Hybrid-Planartransformatoren der Serie TPL-2516 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP