MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ハイブリッドプレーナトランスの新シリーズを発表 従来のプレーナデバイスと比べて低コスト、小型パッケージを実現

250 Wトランス新製品は独自の巻線構造が特長 航空機、産業、代替エネルギー用途向けにカスタマイズ可能


TPL2516

Products mentioned:

MTPL-2516 Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2016年12月20日:(12月9日)ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、航空機、産業制御、代替エネルギー制御用途向けに、250W フルブリッジ・ハイブリッドプレーナトランスの新シリーズを発表しました。独自の巻線構造を特長とするTPL-2516 シリーズは、従来のプレーナトランスと比べてコスト効率高いソリューションを実現し、小型化されたパッケージ、向上した性能、容易なカスタマイズを提供します。

本日リリースされたデバイスの巻線構造は、従来のプレーナトランスと比べて充填銅の容量が高く、パッケージサイズが全体的に小型化され、最大16.51 mmの高さ、高電力密度を実現します。独自の巻線技術は、カスタム電圧/電力アプリケーション向けに部品の変更を容易にし、お客様側の事前金型費用は発生しません。

TPL-2516シリーズトランスは分割による一次設計でより効率的な120 V、380 V動作を可能にし、オフライン、PFCのスイッチイングモード電源、フルブリッジ/ハーフブリッジコンバータ向けに最適です。新デバイスはMIL-PRF-27要件を満たすための設計を特長とし、高信頼性が求められる用途向けにオーバーモールドの巻線構造、厳しい環境での動作を考慮した耐環境シールドが施されています。

TPL-2516シリーズは100 kHz ~ 500 kHzの動作周波数、3 Wの消費電力、22.0 Aまでの定格電流、1.30 ÁHの低リークインダクタンス、最小限の寄生変化を特長とします。動作温度範囲は-55 C~ +130 C、電力ディレーティングにより+105 C以上まで対応します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP