MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay推出成本和封装尺寸优于传统平面器件的混合式平面变压器

250W变压器采用特殊绕线结构,便于针对航空、工业和新能源应用进行定制


TPL2516

Products mentioned:

MTPL-2516 Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于航空、工业控制和新能源控制的新系列250W全桥混合平面变压器。TPL-2516系列器件采用特殊的绕线结构,性价比优于传统的平面变压器,而且尺寸更小、性能更优,易于定制。

今天发布的变压器采用特殊的绕线结构,铜填充因数大于传统的平面变压器,这样就减小了整体封装尺寸,最大高度只有16.5mm,功率密度也更高。这种特殊的绕线技术使Vishay能够简便和快速地调整变压器的参数,以适应电压/电源应用的要求,而且客户不用再花模具的费用。

TPL-2516系列变压器采用分裂式初级设计,能在120V或380V电压下高效工作,适用于离线和带PFC的开关电源,以及全桥/半桥转换器。器件符合MIL-PRF-27的要求,采用让产品结实耐用的过模塑绕线,以及使变压器能在恶劣环境条件下工作的环保密封。

TPL-2516系列的工作频率从100kHz到500kHz,功率耗散为3W,额定电流为22.0A,漏电感低至1.30μH,寄生参数的变化很小。器件的温度范围为-55℃~+130℃,功率降额时可在+105℃以上工作。

TPL-2516系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP