MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、2017年の注目製品群「Super 12」を発表

様々なアプリケーション向けに革新的なコンポーネンツを業界最先端技術で提供


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年5月8日:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、 2017年の注目製品群「Super 12」を発表しました。ビシェイ社が毎年発表する「Super 12」製品群は、個別半導体・受動部品の分野で、最終製品やシステムの性能を大幅に向上する業界最先端仕様を特徴としています。これらの製品は、ビシェイ社の幅広いポートフォリオから選ばれた最新の技術による製品群です。

2017年の「Super 12」は以下の通りです。

Vishay SiliconixブランドのSQJQ480E 80 80 V N-チャネルTrenchFET パワーMOSFET

この車載グレードMOSFETは厚さ1.9 mmの薄型小型PowerPAK 8x8Lパッケージで提供されます。3 mΩの低オン抵抗が導通損失および電力損失を軽減しながら高効率を実現、+175℃までの高温動作を提供します。

表面実装型vPolyTanマルチアノードポリマーチップコンデンサのT59シリーズ

ポリマータンタルコンデンサチップをビシェイ社の特許取得のマルチアレイパッケージング(MAP)に搭載したT59シリーズは、業界最高の容量/定格電圧を提供し、25 mΩの最高クラスのESRを実現します。モールドEE (7343-43)ケースコードで提供され、他社の類似製品と比べて体積効率は25%向上しています。

VCNL4035X01近接+アンビエント光センサー

この統合型センサーは近接およびアンビエントライト受光部、信号処理IC、16ビットADC、3つまでの外付けIREDを駆動できるドライバを小型表面実装パッケージに搭載しています。 携帯用電子機器、スマートホーム、産業、車載用途でのジェスチャー認識に最適です。

Vishay DaleブランドのWSLF2512表面実装型Power Metal Strip電流検出抵抗器

WSLF2512は6 Wの高定格電力、 20 ppm/の低TCR、2512サイズで0.0003 Ωの極めて低い抵抗値を提供します。192 W/in^2 (0.3 W/mm^2)の電力密度により高電力回路のボードスペースを削減します。

表面実装型TVS保護ダイオードのVTVSxxASMFシリーズ

VTVSxxASMFは、業界初となる2 %のブレークダウン電圧の低いばらつきが特長です。薄型SMFパッケージで提供され、10/1000 μsで400 Wの高サージ耐性を提供し、携帯用電子機器に最適です。

Vishay Daleブランドの薄型大電流インダクタのIHLE-5Aシリーズ

車載グレードIHLE-5Aシリーズは252532324040ケースサイズで提供されEMIの削減に貢献するE-シールドを組み込みボードレベルのファラデーシールドを別に準備することが不要なためコストとボードスペースを削減します。

Vishay Siliconixブランドの SiC462同期microBUCKレギュレータ

SiC462は、ハイサイドとローサイドMOSFETを一つのパッケージに統合し、1 MHzのスイッチング周波数で6 Aの連続電流を供給します。4.5 V ~ 60 Vの入力レールからの電圧から、最低0.8 Vまで調節できる出力電圧を出力します。

MKP1847H ACフィルタリングフィルムコンデンサ

MKP1847Hは動作環境にかかわらず、高安定の容量・ESRパラメーターを保証するように設計されています。定格電圧で優れた耐高温・高湿度性能(85℃、85%RH1000時間)に適合する業界初のデバイスで、高湿度環境に最適です。

10 A to 30 A FRED Pt Ultrafastダイオード

このダイオードはTO-263と実装面積の互換性がある、厚さ1.7 mmの薄型のSMPDパッケージで提供されます。AEC-Q101準拠のデバイスは175℃の高温動作、25 nsの高速リカバリー時間を提供し、車載や産業用途に最適です。

Vishay DaleブランドIHXL-2000VZ-5Aインダクタ

IHXL-2000VZ-5Aは190 Aの飽和電流値(20 %インダクタンス値低下時)を提供する業界初のAEC-Q200準拠デバイスです。提供される2000ケースサイズ(50.8 mm x 50.8 mm x 21.5 mm)は、メタルコンポジットインダクタとしては最大のサイズです。

Vishay SiliconixブランドSiRA20DP 25 V N-チャネルTrenchFETパワーMOSFET

SiRA20DPは業界最小10 V で0.58 mΩの低オン抵抗を特長とし、導通損失および電力損失を軽減しながら優れた電力密度を提供します。61 nCの低い標準ゲート電荷によりDC/DC変換向けに高効率を提供します。

DCRF水冷式巻線パワー抵抗器

DCRFは9000 Wの高電力を特長とし、同じサイズの自然水冷式抵抗器と比べて10倍の電力に対応します。小型モジュラー設計によるこの抵抗器は、60秒で2倍の公称電力の高負荷容量を提供します。

「Super 12」に関する詳細な情報は下記Webを参照くださいhttp://www.vishay.com/landingpage/super12/2017/

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

vPolyTanは商標、Power Metal StripとFRED Ptはビシェイ社の登録商標です。 TrenchFET, PowerPAK, MicroBUCK は、シリコニクスの登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP