MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高感度の近接 +アンビエント光センサーを発表 1.5メートルまでの長距離検出を提供

Filtron™ 技術を採用の小型デバイス、周辺光を遮光する優れた性能を提供 、 スマートホーム、産機、OA機器用途に最適


VCNL

Products mentioned:

VCNL4200
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)のオプトエレクトロニクス部門は本日、1.5メートルまでの長距離検出を可能とする高感度の近接 +アンビエント光センサーを発表しました。ビシェイ社のVCNL4200 はFiltron技術を採用し、8 mm x 3 mm x 1.8 mmの小型表面実装パッケージで提供、高電力IRエミッタ、近接およびアンビエントライト受光部、信号処理IC、12ビット/16ビットADCを内蔵します。この3-in-1センサーは、インタラプタ機能を持ち、ICバス通信インターフェースに対応しており、スマートホーム、産機、OA機器用途に最適です。

VCNL4200は前世代デバイスと比べて近接検出性能が50%向上し、プリンター、コピー機、家電のディスプレイ起動、玩具やロボットの衝突防止、オフィス、通路、建物内の近接検出や照明制御、トイレ機能の起動、駐車場の空き確認などに利用可能です。VCNL4200はこれらのアプリケーションに必要な回路すべてを一つのデバイスに内蔵しているため、光バリアや、IRエミッタとフォトダイオードを光学的に調整する必要がありません。小型のVCNL4200は実装面積を節約し、センサーを実装する手段と位置の自由度を向上します。

VCNL4200の近接・アンビエントセンサーは同時に動作し、高・低しきい値をプログラム可能なインタラプタ機能により消費電力を抑えます。Filtron技術は人間の目に近い周辺光スペクトラム感度を実現し、周辺光を遮光する優れた性能を持ちます。

VCNL4200のアンビエントライトフォトダイオードは0.003 lx ~ 1.57 klxの照度を検出し、不透明/透明のどちらのレンズも利用できます。16ビットのセンサーは、蛍光灯のフリッカー耐性、-40 ℃ ~+85 ℃にて優れた温度補償安定性を提供します。12ビットのセンサーはインテリジェントなキャンセル機能でクロストークを排除し、スマートな持続構造により高い検出精度と高速の応答時間を実現します。ピーク波長は940 nmで、「red-tail」が発生することはありません。

新デバイスは、2.5 V ~ 3.6 Vの動作電圧範囲と1.8 V ~ 3.6 V のICバス電圧範囲を特長とし、鉛(Pb)フリーの10ピンQFNパッケージで提供されます。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~12週間です。

オプトエレクトニクス製品の最新情報(論文、ビデオ、製品等)は、Opto Squad ブログサイトをご参照ください。: www.vishayopto.com.

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH