MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、IrDA® 準拠の赤外線(IR)トランシーバモジュールを6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mmサイズで発表

他社製部品の代替として利用可能、PCB再設計が不要に


Products mentioned:

TFBR4650
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、IrDA®準拠の赤外線(IR)トランシーバモジュール向けの新デバイスを、6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mmの標準サイズで提供すると発表しました。TFBR4650は他社製部品が入手出来なくなった場合に、PCBの再設計をすることなくそのまま代替可能な製品です。

このトランシーバモジュールは、PINフォトダイオード、赤外線エミッタ(IRED)、制御ICを単一パッケージに内蔵しています。高速赤外線データ通信の最新のIrDA物理層規格に準拠し、9.6 kbit/秒~115.2kビット/秒のIrDA速度(SIR)をサポートしています。ガスメーターや電力計、携帯電話、マイク、ロボット、携帯医療機器の無線通信に最適です。

TFBR4650は標準IrDAで30 cm、低電力IrDAで20 cmまでの制御範囲を提供します。低電力範囲は、外付け抵抗器を使い発光強度を設定することで50 cmまで拡大可能です。低消費電力を特長とし、3.6 Vで75 μAのアイドル電流、+25℃で標準10 nAのシャットダウン電流を提供します。RoHS準拠の鉛フリー品で、-25℃ ~ +85℃の温度範囲で2.4 ~ 3.6 Vの動作を提供します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

 

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP
  • lang-code-DE