MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出采用6.8mm x 2.8mm x 1.6mm标准封装

符合IrDA标准的红外收发器模块

器件完全可以直接替代竞品,避免重新设计PCB


Products mentioned:

TFBR4650
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾西法尼亚,MALVERN20181126—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将为设计人员提供符合IrDA标准的红外(IR)收发器模块,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的TFBR4650完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。

今天推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人和移动医疗设备无线传输。

TFBR4650的标准IrDA链路距离为30cm,低功耗IrDA达20cm。采用外部电阻设置发射强度,低功耗链路距离可提高到50cm。该模块功耗低,典型+25 C条件下3.6 V无功电流为75μA,关断电流为10 nA。该无铅(Pb)器件符合RoHS标准,温度范围-25 C至+85 C条件下工作电压2.4V至3.6V。

新的红外收发器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。

  

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP
  • lang-code-DE