MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、AEC-Q200準拠の厚膜パワー抵抗器を発表

部品数、コストを削減

直接ヒートシンクに取り付け可能、最大800 Wの定格電力、最大1500 Jのパルス耐性  


Products mentioned:

LPSA 600
LPSA 300
LPSA 800
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2020年2月19日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載規格AEC-Q200に準拠する業界初のパワー抵抗器を発表しました。ビシェイSferniceブランドの LPSA 300LPSA 600LPSA 800は直接ヒートシンクに取り付け可能で、突入電流防止用途並びに放電用途での高い消費電力に対応・高パルス耐性を提供し、車載アプリケーションでの部品数とコストの削減に貢献します。

本日リリースされたデバイスは、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン-ハイブリッド電気自動車(PHEV)のインバータやコンバータのプリチャージ・放電に最適です。LPSA 300、LPSA 600、LPSA 800の定格電力はそれぞれ300 W、600 W、800 Wです。これらのアプリケーションにて、一つの抵抗器で複数の低電力部品との代替が可能です。また、0.05 s ~ 0.5 sの間隔で400 J ~ 1500 Jの優れたパルス耐性により、大型の巻線抵抗器との代替が可能でボードスペースを節約します。

LPSA 300、LPSA 600、LPSA 800は+175℃までの高温動作を提供し、0.03Ω ~ 900 kΩの幅広い抵抗値を提供します。また、12 kV RMSまでの絶縁耐力も特長です。RoHS準拠のデバイスは無誘導性設計を特長とし、1 %までの許容差、優れた信頼性を示す試験に合格しています(例:広い範囲による1000サイクルの温度試験、1000時間の動作寿命試験など)。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP