MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、車載グレードのフォトトランジスタ・オプトカプラを発表

エネルギーとスペースを節約

高いCTR範囲と1 mAの低順方向電流が特長  車載、高信頼性の産業アプリケーションに最適  


Products mentioned:

VOMA618A
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、50 % ~ 600 %の高い電流伝達率(CTR)と1 mAの低順方向電流を提供する車載グレードのフォトトランジスタ・オプトカプラを小型SOP-4ミニフラットパッケージで発表しました。

VOMA618Aは前世代ソリューションと比べて順方向電流が80 %低く、車載や高信頼性アプリケーションでのエネルギー節約向けに設計され、薄型パッケージはボードスペースを節約します。AEC-Q101準拠のデバイスはハイブリッドや電気自動車のガルバニック絶縁、ノイズ遮断、信号伝送、バッテリー管理、48 Vボードネット、システム制御等に最適です。

VOMA618Aはシリコンフォトトランジスタと光学的に結合されるGaAlAs赤外線発光ダイオードを特長とします。SOP-4ミニフラットパッケージは3750 Vの絶縁耐圧、5 mm以上の沿面距離と空間距離を提供します。カップリング容量は1.2 pFと低く、RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4 ~ 6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP