Diodes - Rectifiers - Fast Avalanche Sinterglass
|
Part number
|
Package
|
IF(AV)
(A) |
Rev. Voltage
(V) |
VF@IF
(V at A) |
trr
(ns) |
Tj max
(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.10 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.10 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 0.25 | 1200 | 2.4 @ 0.2 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 0.25 | 1600 | 2.4 @ 0.2 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 0.25 | 2000 | 2.4 @ 0.2 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 0.8 | 1400 | 1.25 @ 0.4 | 400 | 175 | |
| SOD-57 | 0.8 | 1600 | 1.25 @ 0.4 | 400 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.6 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.6 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 600 | 1.6 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 2.9 | 800 | 1.78 @ 3 | 150 | 175 | |
| SOD-64 | 2.9 | 1000 | 1.78 @ 3 | 150 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 50 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 100 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 200 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 400 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 600 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 800 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.4 | 1000 | 1.3 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 50 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 100 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 200 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 400 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 600 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 800 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 1.25 | 1000 | 1.5 @ 1 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 100 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 600 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 800 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1000 | 1.4 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 800 | 1.2 @ 3 | 250 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1000 | 1.2 @ 3 | 250 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 100 | 1.5 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 400 | 1.5 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 600 | 1.5 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 800 | 1.5 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 1000 | 1.5 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 800 | 1.1 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 1000 | 1.1 @ 1 | 300 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.1 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 300 | 1.1 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.1 @ 3 | 100 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 200 | 1.1 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 300 | 1.1 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 400 | 1.1 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 500 | 1.1 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 600 | 1.1 @ 1 | 200 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.1 @ 3 | 200 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 300 | 1.1 @ 3 | 200 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.1 @ 3 | 200 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 500 | 1.1 @ 3 | 200 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 600 | 1.1 @ 3 | 200 | 175 |