Diodes - Rectifiers - PowerTab®
Related Information
|
Part number
|
Package
|
IF(AV)
(A) |
Rev. Voltage
(V) |
VF@IF
(V at A) |
IFSM
(A) |
trr
(ns) |
IRM
(mA) |
Tj max
(°C) |
Diode Variations
|
Snap factor
|
EAS
(mJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerTab® | 100 | 15 | 0.45 | 870 @ 100 °C | 125 | Single die | 9 | ||||
| PowerTab® | 100 | 30 | 0.56 | 460 @ 125 °C | 150 | Single die | 9 | ||||
| PowerTab® | 100 | 45 | 0.71 | 320 @ 125 °C | 150 | Single die | 40 | ||||
| PowerTab® | 100 | 100 | 0.82 | 180 @ 125 °C | 175 | Single die | 9 | ||||
| PowerTab® | 150 | 200 | 1.13 | See datasheet | 175 | Single die | |||||
| PowerTab® | 150 | 400 | 1.3 | See datasheet | 175 | Single die | |||||
| PowerTab® | 175 | 30 | 0.52 | 650 @ 125 °C | 125 | Single die | 80 | ||||
| PowerTab® | 175 | 45 | 0.7 | 640 @ 125 °C | 150 | Single die | 40 | ||||
| PowerTab® | 80 | 200 | 1.13 | See datasheet | 175 | Single die | |||||
| PowerTab® | 80 | 400 | 1.3 | See datasheet | 175 | Single die | |||||
| PowerTab® | 85 | 1.36 | 110 | 95 | 150 | Single die | 0.5 |