Diodes - Rectifiers - Standard Avalanche Sinterglass
|
Part number
|
Package
|
IF(AV)
(A) |
Rev. Voltage
(V) |
VF@IF
(V at A) |
trr
(ns) |
Tj max
(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOD-57 | 2 | 200 | 1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 400 | 1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 600 | 1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 800 | 1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.0 @ 3 | 4 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.0 @ 3 | 4 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 600 | 1.0 @ 3 | 4 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 800 | 1.0 @ 3 | 4 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1500 | 1.5 @ 5 | 20 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1500 | 1.5 @ 5 | 2000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1000 | 1.5 @ 5 | 2000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1200 | 1.5 @ 5 | 2000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 1500 | 1.6 @ 3 | 2000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 1200 | 1.6 @ 3 | 2000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 800 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 50 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 100 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 200 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 400 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 600 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 800 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 1.5 | 1000 | 1.1 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 0.35 | 2400 | 3.0 @ 0.2 | 5000 | 190 | |
| SOD-57 | 2 | 200 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 400 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 600 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 800 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 1000 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 200 | 1.0 @ 3 | 4000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 400 | 1.0 @ 3 | 4000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 600 | 1.0 @ 3 | 4000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 800 | 1.0 @ 3 | 4000 | 175 | |
| SOD-64 | 3 | 1000 | 1.0 @ 3 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 200 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 400 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 600 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 800 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 1000 | 1.0 @ 1 | 4000 | 175 | |
| SOD-57 | 2 | 1000 | 1 @ 1 | 4000 | 175 |