*Feb. 28, 2005 *Doc. ID: 75006, S-50232, Rev. B *File Name: Si1551DL_PS.txt and Si1551DL_PS.lib *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .subckt Si1551DL 6 2 1 3 5 4 x1 6 2 1 Si1551N x2 3 5 4 si1551P .ENDS Si1551DL *N-Ch .subckt Si1551N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=40394u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=40394u L=0.80u R1 4 3 RTEMP 250E-3 CGS 1 2 30E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 105E-3 RD = 0 NSUB = 1.57E17 + kp = 2.77E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 10E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 2E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=25E-12 VJ=.38 M=0.30 +FC=0.1 IS=1E-12 TT=9.3E-8 N=1 BV=40.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=6E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si1551N *P-Ch .subckt Si1551P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=40408u L=0.70u M2 2 1 2 4 NMOS W=40408u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 240E-3 CGS 1 2 30E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 330E-3 RD = 0 NSUB = 0.94E16 + KP = 2E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 40E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=28E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=4 FC=0.5 IS=0.2E-9 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si1551P