*Feb. 28, 2005 *Doc. ID: 75011, S-50232, Rev. B *File Name: Si553DL_PS.txt and Si553DL_PS.Lib *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .SUBCKT Si1553DL 6 2 1 3 5 4 X1 6 2 1 Si1553N X2 3 5 4 Si1553P .ENDS Si1553DL *N-Ch .SUBCKT Si1553N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=26939u L=0.5u M2 2 1 2 4 PMOS W=26939u L=1.5u R1 4 3 RTEMP 1300E-4 CGS 1 2 40E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 830E-4 RD = 0 NSUB = 1.3E17 + KP = 5E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 4.5E16 TPG = -1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=30E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=2.5 FC=0.5 IS=1E-12 TT=14E-8 N=1 BV=21) ************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=7.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************** .ENDS Si1553N *P-Ch .SUBCKT Si1553P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=40408u L=0.70u M2 2 1 2 4 NMOS W=40408u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 240E-3 CGS 1 2 65E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 330E-3 RD = 0 NSUB = 0.94E16 + KP = 2E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 40E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=28E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=4 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si1553P