*May 16, 2005 *Doc. ID: 75024, S-50836, Rev. B *File Name: Si3588DV_PS.txt and Si3588DV_PS.lib *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .SUBCKT Si3588DV 6 2 1 3 5 4 X1 6 2 1 Si3588N X2 3 5 4 Si3588P .ENDS Si3588DV *N-Ch .SUBCKT Si3588N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=206176u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=206176u L=0.75u R1 4 3 RTEMP 29E-3 CGS 1 2 200E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 9E-3 RD = 0 NSUB = 1.55E17 + KP = 3.6E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 3E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 8E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=80E-12 VJ=0.38 M=0.38 +FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=21) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si3588N *P-Ch .SUBCKT Si3588P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=206176u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=206176u L=1.50u R1 4 3 RTEMP 39E-3 CGS 1 2 180E-12 DBD 4 2 DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 48E-3 RD = 0 NSUB = 2.4E15 + KP = 2.2E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 1.2E16 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=150E-12 VJ=0.38 M=0.38 +RS=0.05 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.5) ***************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=7.8E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS Si3588P