*Jan 2, 2006 *Doc. ID: 75037, S-52575, Rev. B *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .SUBCKT Si4532ADY 6 2 1 3 5 4 X1 6 2 1 Si4532N X2 3 5 4 Si4532P .ENDS Si4532ADY *N-Ch .SUBCKT Si4532N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=467935u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=467935u L=0.67u R1 4 3 RTEMP 25E-3 CGS 1 2 260E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 11.5E-3 RD = 0 NSUB = 1.6E17 + kp = 2.6E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 12E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.75E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2.5E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=180E-12 VJ=.38 M=0.3 +FC=0.1 IS=1E-12 TT=7.6E-8 N=1 BV=30.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=5.8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si4532N *P-Ch .SUBCKT Si4532P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=399328u L=0.5u M2 2 1 2 4 NMOS W=399328u L=1.0u R1 4 3 RTEMP 34E-3 CGS 1 2 420E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 22E-3 RD = 0 NSUB = 7.95E16 + KP = 1.15E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 40E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.3 TCV = 3.9E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.31 +RS=0.2 FC=0.5 IS=1E-10 TT=15E-8 N=1 BV=31) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=7.8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si4532P