*Jan 2, 2006 *Doc. ID: 75054, S-52575, Rev. B *File Name: Si4562DY_PS.txt and Si4562DY_PS.lib *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .SUBCKT Si4562DY 6 2 1 3 5 4 X1 6 2 1 Si4562N X2 3 5 4 Si4562P .ENDS Si4562DY *N-CH .SUBCKT Si4562N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=1492226u L=0.5u M2 2 1 2 4 PMOS W=1492226u L=0.9u R1 4 3 RTEMP 10.5E-3 CGS 1 2 1700E-12 DBD 2 4 DBD ****************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 58E-4 RD = 0 NSUB = 1.7E17 + kp = 4.4E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ****************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3.8E-8 +NSUB = 4.2E16 TPG = -1) ****************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=1000E-12 VJ=0.38 M=0.35 +FC=0.5 IS=1E-12 TT=3.3E-8 N=1 BV=40) ****************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=4.1E-3 TC2=6.5E-6) ****************************************************************** .ENDS Si4562N *P-CH .SUBCKT Si4562P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=1492226u L=0.5u M2 2 1 2 4 NMOS W=1492226u L=0.8u R1 4 3 RTEMP 1.05E-2 CGS 1 2 2200E-12 DBD 4 2 DBD ****************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 1.25E-2 RD = 0 NSUB = 2.05E16 + kp = 1.50E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 0.5E-6 KAPPA = 10.8E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ****************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3.6E-8 +NSUB = 2.8E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ****************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=900E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=7.5E-8 N=1 BV=40) ****************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=7.1E-3 TC2=8.5E-6) ****************************************************************** .ENDS Si4562P