*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 75167, S-50151, Rev. B .SUBCKT SI1400DL 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=167363u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=167363u L=0.60u R1 4 3 RTEMP 60E-3 CGS 1 2 120E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 1E-3 RD = 0 NSUB = 1.45E17 + KP = 2.3E-5 XJ = 5E-7 KAPPA = 13E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.2E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 5E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=110E-12 VJ=.38 M=0.38 +RS=0.1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=20.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=4.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS