*Dec 12, 2005 *Doc. ID: 75200, S-52518, Rev. C .SUBCKT Si1912EDH 4 1 2 M1 3 5 2 2 NMOS W=55269u L=0.50u M2 2 5 2 4 PMOS W=55269u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 95E-3 CGS 5 2 50E-12 DBD 2 4 DBD xesd 1 5 2 esd ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 70E-3 RD = 0 NSUB = 1.63E17 + KP = 5.2E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 10E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.75E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 2.7E16 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=40E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=4E-8 N=1 BV=20.5) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=6E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS Si1912EDH .subckt esd 1 5 2 rd7 1 9 4K d7 9 2 dleak M=1 .MODEL dleak d (IS=3e-9 XTI=450 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=42 BV=6.4) rd3 1 10 105 TC=-0.002 d3 11 10 dout M=1.422 d4 11 12 dout M=1.422 d5 13 12 dout M=1.78 d6 13 2 dout M=1.78 .MODEL dout D (IS=1E-10 XTI=-35 EG=1.17 TREF=25 TCV=6.48e-3 N=2.5 BV=6.05) rpoly 1 5 1.35K TC=0.0015 rd8 5 14 1 d8 15 14 din M=1 d9 15 2 din M=1 .MODEL din D (IS=3E-10 XTI=-20 EG=1.17 TREF=25 TCV=1.5e-3 N=2.2 BV=6.05) .ends esd