*Sept. 12, 2005 *Doc. ID: 75203, S-51866, Rev. C .SUBCKT Si1913EDH 4 1 2 M1 3 5 2 2 PMOS W=55269u L=0.5u M2 2 5 2 4 NMOS W=55269u L=0.9u R1 4 3 RTEMP 150E-3 CGS 5 2 45E-12 DBD 4 2 DBD xesd 1 5 2 esd ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 100E-3 RD = 0 NSUB = 0.8E15 + KP = 1.6E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-4 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.9E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 7E16 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=40E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=5.8E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS Si1913EDH .subckt esd 1 5 2 rd7 1 9 10K d7 9 2 dleak M=1 .MODEL dleak d (IS=3e-9 XTI=360 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=39 BV=6.4) rd3 1 10 105 TC=-0.002 d3 11 10 dout M=1.422 d4 11 12 dout M=1.422 d5 13 12 dout M=1.78 d6 13 2 dout M=1.78 .MODEL dout D (IS=1E-10 XTI=-35 EG=1.17 TREF=25 TCV=7e-3 N=2.5 BV=6.05) rpoly 1 5 4.1K TC=0.001 rd8 5 14 1 d8 15 14 din M=1 d9 15 2 din M=1 .MODEL din D (IS=5E-10 XTI=-20 EG=1.17 TREF=25 TCV=-1e-3 N=1.5 BV=6.48) .ends esd