*Feb. 28, 2005 *Doc. ID: 75222, S-50232, Rev. B *File Name: Si2305DB_PS.txt and Si2305DB_PS.lib .SUBCKT Si2305DS 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=382620u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=382620u L=0.90u R1 4 3 RTEMP 190E-4 CGS 1 2 640E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 100E-4 RD = 0 NSUB = 0.38E16 + kp = 2.5E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 0.5E-6 KAPPA = 3E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 18E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=380E-12 VJ=0.38 M=0.34 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=10E-8 N=1 BV=30) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=3.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS