*March 21, 2005 *Doc. ID: 75277, S-50383, Rev. B *File Name: Si3455ADV_ps.txt and Si3455ADV_ps.lib .SUBCKT SI3455ADV 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=498114u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=498114u L=1.01u R1 4 3 RTEMP 22E-3 CGS 1 2 265E-12 DBD 4 2 DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 43E-3 RD = 0 NSUB = 0.78E17 + kp = 1E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 120E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 23E15 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-11 TT=4.55E-8 N=1 BV=35) ***************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=12E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS