*May 16, 2005 *Doc. ID: 75301, S-50836, Rev. B *File Name: Si3948DV_PS.txt and Si3948DV_PS.lib .SUBCKT Si3948DV 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=137500u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=137500u L=0.90u R1 4 3 RTEMP 50E-3 CGS 1 2 158E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 25E-3 RD = 0 NSUB = 1.65E17 + KP = 3.25E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 6E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 4.3E16 TPG = -1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=85E-12 VJ=0.38 M=0.32 +RS=0.5 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=31) ************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=6.7E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************** .ENDS