*June 13, 2005 *Doc. ID: 75307, S-51095, Rev. B *File Name: Si4404DY_PS.txt and Si4404DY_PS.lib .SUBCKT SI4404DY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=5064222u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=5064222u L=0.61u R1 4 3 RTEMP 15E-4 CGS 1 2 2850E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 9E-4 RD = 0 NSUB = 1.87E17 + kp = 1.56E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2.2E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=1480e-12 VJ=.38 M=0.30 +FC=0.5 IS=1E-14 TT=29.3E-8 N=1 BV=31) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=5.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS