*June 13, 2005 *Doc. ID: 75344, S-51095, Rev. B .SUBCKT SI4470EY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=4263030u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=4263030u L=0.49u R1 4 3 RTEMP 6E-3 CGS 1 2 1760E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 7E-8 + RS = 2.15E-3 RD = 0 NSUB = 2E17 + kp = 2.5E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 20E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 7E-8 +NSUB = 1.2E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=1300E-12 VJ=.38 M=0.38 +FC=0.1 IS=1E-12 TT=3.15E-8 N=1 BV=60.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=7.2E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS