*Dec 12, 2005 *Doc. ID: 75383, S-52525, Rev. B .SUBCKT SI4825dy 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=5098898u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=5098898u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 2.6E-3 CGS 1 2 2150E-12 DBD 4 2 DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 7E-8 + RS = 7.4E-3 RD = 0 NSUB = 0.42E17 + kp = 0.76E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 3.8E-1 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.42E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 7E-8 +NSUB = 14E15 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=1670E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=3E-8 N=1 BV=30.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=14E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS