*Dec 12, 2005 *Doc. ID: 75485, S-52526, Rev. B .SUBCKT Si5447DC 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=420992u L=0.5u M2 2 1 2 4 NMOS W=420992u L=1.0u R1 4 3 RTEMP 18E-3 CGS 1 2 330E-12 DBD 4 2 DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 41E-3 RD = 0 NSUB = 0.155E17 + kp = 3E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 3E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.6E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 25E15 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=7E-8 N=1 BV=30.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=9.5E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS