*Oct 3, 2005 *Doc. ID: 75494, S-51983, Rev. B .SUBCKT Si5463EDC 4 1 2 M1 3 5 2 2 PMOS W=526908u L=0.5u M2 2 5 2 4 NMOS W=526908u L=1.0u R1 4 3 RTEMP 10E-3 CGS 5 2 600E-12 DBD 4 2 DBD xesd 1 5 2 Si5463EDC_esd ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 25E-3 RD = 0 NSUB = 6E15 + KP = 1.8E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 9E-4 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 60E15 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=450E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.05 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=11E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS Si5463EDC .subckt Si5463EDC_esd 1 5 2 rleak 2 9 500000 TC=-4e-3 dleak 9 1 dleak M=1 .MODEL dleak d (IS=1.666e-9 XTI=317.5 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=30.11 BV=50) rout 2 10 94.95 TC=-2.044e-3 dout1 10 11 dout M=1 dout2 11 12 dout M=1 dout3 1 12 dout M=1 .MODEL dout D (IS=1e-12 XTI=-16.77 EG=1.17 TREF=25 TCV=6.069e-3 N=1.779 BV=11.86) rpoly 1 5 6.8k TC=8.867e-5 rd8 2 20 31.95 TC=3.589e-3 din1 20 21 din M=1 din2 5 21 din M=1 .MODEL din D (IS=1e-12 XTI=-15.74 EG=1.17 TREF=25 TCV=2.806e-3 N=2.202 BV=5.633) .ends Si5463EDC_esd