*Feb. 28, 2005 *Doc. ID: 75737, S-50232, Rev. B *File Name: Si1539DL_PS.txt and Si1539DL_PS.lib *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .SUBCKT Si1539DL 6 2 1 3 5 4 X1 6 2 1 Si1539N X2 3 5 4 Si1539P .ENDS Si1539DL *N-CH .SUBCKT Si1539N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=40394u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=40394u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 250E-3 CGS 1 2 28E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 105E-3 RD = 0 NSUB = 1.57E17 + kp = 2.77E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 10E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 3E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=27E-12 VJ=.38 M=0.28 +FC=0.1 IS=1E-12 TT=6.3E-8 N=1 BV=30.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=5.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si1539N *P-CH .SUBCKT Si1539P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=40408u L=0.70u M2 2 1 2 4 NMOS W=40408u L=0.80u R1 4 3 RTEMP 290E-3 CGS 1 2 28E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 320E-3 RD = 0 NSUB = 5.4E16 + KP = 1.05E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 320E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 4E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=23E-12 VJ=0.38 M=0.29 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS Si1539P