*May 16, 2005 *Doc. ID: 75794, S-50836, Rev. B .SUBCKT Si3900DV 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=167363u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=167363u L=0.65u R1 4 3 RTEMP 45E-3 CGS 1 2 120E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 52E-3 RD = 0 NSUB = 1.7E17 + KP = 0.55E-4 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 35E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.2E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 2E16 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=110E-12 VJ=0.38 M=0.32 +RS=0.2 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5.8E-8 N=1 BV=20.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=6E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS