*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 75800, S-50151, Rev. B .SUBCKT Si1039X 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=202150u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=202150u L=0.70u R1 4 3 RTEMP 54E-3 CGS 1 2 160E-12 DBD 4 2 DBD ******************************************************************* .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 44E-3 RD = 0 NSUB = 0.36E16 + KP = 1.84E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.8E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ******************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 20E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ******************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=150E-12 VJ=0.38 M=0.38 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=4.5E-8 N=1 BV=12.2) ******************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=3.7E-3 TC2=5.5E-6) ******************************************************************* .ENDS