*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 75817, S-50151, Rev. B *File Name: Si1406DH_PS.txt and Si1406DH_PS.lib .SUBCKT Si1406DH 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=334014u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=334014u L=0.50u R1 4 3 RTEMP 36E-3 CGS 1 2 230E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 10E-3 RD = 0 NSUB = 2.56E17 + KP = 6E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 8E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=130E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.03 FC=0.5 IS=1E-12 TT=9E-8 N=1 BV=20.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=4.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS