*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 75854, S-50151, Rev. B .SUBCKT Si1426DH 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=274729u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=274729u L=0.65u R1 4 3 RTEMP 25E-3 CGS 1 2 80E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 + RS = 22E-3 RD = 0 NSUB = 0.9E17 + KP = 2E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.1E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 +NSUB = 1E17 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=110E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=7.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS