*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 75971, S-50151, Rev. B .SUBCKT Si1417EDH 4 1 2 M1 3 5 2 2 PMOS W=334058u L=0.50u M2 2 5 2 4 NMOS W=334058u L=0.60u R1 4 3 RTEMP 20E-3 CGS 5 2 300E-12 DBD 4 2 DBD XESD 1 5 2 Si1417EDH_ESD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 12E-3 RD = 0 NSUB = 0.6E15 + KP = 1.5E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-4 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.1E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 4E17 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=160E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=12.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=4.5E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS Si1417EDH .subckt Si1417EDH_ESD 1 5 2 rd7 1 9 40k TC=0.02 d7 9 2 dleak M=1 .MODEL dleak d (IS=1.2e-8 XTI=410 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=50 BV=6.4) rd3 1 10 125 TC=-0.002 d3 11 10 dout M=1.422 d4 11 12 dout M=1.422 d5 13 12 dout M=1.78 d6 13 2 dout M=1.78 .MODEL dout D (IS=5.1E-9 XTI=-35 EG=1.17 TREF=25 TCV=4.25e-3 N=2.05 BV=6.39) rpoly 1 5 4K TC=0.001 rd8 5 14 1 d8 15 14 din M=1 d9 15 2 din M=1 .MODEL din D (IS=5.1E-9 XTI=-20 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=2.05 BV=6.43) .ends Si1417EDH_ESD