*June 13 2005 *Doc. ID: 76031, S-51095, Rev. B .SUBCKT Si4480DY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=852508u L=0.5u M2 2 1 2 4 PMOS W=852508u L=1.2u R1 3 4 RTEMP 21.5E-3 CGS 1 2 1600E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 + RS = 3.0E-3 RD = 0 NSUB = 22.3E16 + KP = 4.3E-5 UO = 200 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 0.54E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 5.4E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 7.5E-8 +NFS = 17E16 TPG = 1 NSUB = 1.9E16) ************************************************************************* .MODEL DBD D(CJO=1000E-12 VJ=0.38 M=0.35 FC=0.5 +RS=.07 IS=1E-12 TT=2.5E-8 N=1 BV=60.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=7.5E-3 TC2=8.5E-6) ************************************************************************* .ENDS