*Oct 31, 2005 *Doc. ID: 76282, S-52296, Rev. B .SUBCKT Si4501ADY D G1 S1 G2 S2 X1 D G1 S1 Si4501N X2 D G2 S2 Si4501P .ENDS Si4501ADY *N-CH .SUBCKT Si4501N D G S M1 3 G S S NMOS W=2119936u L=0.50u M2 S G S D PMOS W=2119936u L=0.60u R1 D 3 RTEMP 2.2E-3 CGS G S 500E-12 DBD S D DBD ****************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 + RS = 9.6E-3 RD = 0 NSUB = 0.93E17 + KP = 1.35E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 40E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.6E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ****************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 +NSUB = 2.2E16 TPG = -1) ****************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=400E-12 VJ=0.38 M=0.30 +FC=0.1 IS=1E-12 TT=4E-8 N=1 BV=30.2) ****************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=11E-3 TC2=5.5E-6) ****************************************************************** .ENDS Si4501N *P-CH .SUBCKT Si4501P D G S M1 3 G S S PMOS W=581570u L=0.50u M2 S G S D NMOS W=581570u L=1.10u R1 D 3 RTEMP 1E-3 CGS G S 300E-12 DBD D S DBD ***************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 19E-3 RD = 0 NSUB = 1.15E16 + KP = 2.1E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.3E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 5E17 TPG = 1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=400E-12 VJ=0.38 M=0.38 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=8.2) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=10.5E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS Si4501P