*Nov 21, 2005 *Doc. ID: 76376, S-52398, Rev. B *File Name: Si9424BDY_PS.txt and Si9424BDY_PS.lib .SUBCKT Si9424BDY 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=194577u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=194577u L=4.70u R1 4 3 RTEMP 23E-4 CGS 1 2 1800E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 80E-4 RD = 0 NSUB = 2.5E16 + KP = 1.3E-4 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 1.1E17 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=400E-12 VJ=0.38 M=0.38 +FC=0.5 IS=1E-11 TT=3.7E-8 N=1 BV=20.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=14E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS